151-0919: KLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    151-0919: KLEMME

    Ersatzteilnummer: 151-0919
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    T-Bolzen-Schelle

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Effektiver Höchstdurchmesser ("): 6,34
    • Effektiver Höchstdurchmesser (mm): 161
    • Effektiver Mindestdurchmesser ("): 5,87
    • Effektiver Mindestdurchmesser (mm): 149
    • Klammerbreite ("): 0,98
    • Klammerbreite (mm): 25
    • Material-: STAHL
    mini hydraulic excavator
    301.6, 301.8, 301.5