151-4464: GLEITLAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    151-4464: GLEITLAGER

    Ersatzteilnummer: 151-4464
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gerades Gleitlager

    Beschreibung:
    Cat®-Gleitlager für Maschinengestänge unterstützen die Drehbewegung zwischen dem Maschinenrahmengestänge und den Arbeitsgeräten. Sie kommen am häufigsten in den Armen und Löffeln von Maschinen zum Einsatz. Die Original-Drehzapfen- und -gleitlager der Marke Cat wurden so entwickelt, dass sie als ein einziges System arbeiten und die erwartete Leistung erbringen. Die Caterpillar-Konstrukteure wählen die richtige Kombination aus Abmessungen, Material, Oberflächenbehandlungs- und Fertigungsprozessen für jedes Teil, damit es effizient mit allen anderen benachbarten und abhängigen Teilen funktionieren kann.


    Merkmale:
    Cat-Gleitlager für anspruchsvolle Anwendungen werden aus durchgehärtetem Edelstahl gefertigt, um eine überdurchschnittliche Belastungsfähigkeit und Lebensdauer zu gewährleisten. Sie funktionieren als System für Ihre spezielle Cat-Maschine und werden in den weltweit anspruchsvollsten Anwendungen getestet und abgesegnet. Die Lager sorgen für maximale Stärke und Beständigkeit und führen zu niedrigeren Gesamtkosten, herausragender Stärke und Dauerhaltbarkeit, optimaler Verschleißfestigkeit und einem hervorragenden Schutz vor Abplatzungen und Abrieb am Bolzen, selbst bei hohen Lasten.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Gleitlager wurden für anspruchsvolle Bedingungen entwickelt, unter denen für eine längere Lagerlebensdauer Laststärke erforderlich ist. Cat-Gleitlager sind für maximale Leistung in anspruchsvollen Anwendungen die erste Wahl und passen zum entsprechenden Bolzen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: 0
    • Außendurchmesser (mm): 0
    • Außennut: Nein
    • Beschreibung: 0
    • Innendurchmesser (mm): 0
    • Innennut: Nein
    • Länge (mm): 0
    • Material-: Bronze
    • Querbohrungen: Nein
    • Ungefähre Gesamtlänge (mm): 41
    • Ungefährer Außendurchmesser (mm): 38
    • Ungefährer Innendurchmesser (mm): 32
    skidders
    545C, 545, 555DLRC, 545DLRC, 545D, 555D

    wheel loaders
    966H, 972H, 966GII, 966M, 972G, 966G, 972M, 972MXE, 972K, 972L, 966L, 966KXE, 972GII, 966MXE, 966K, 962H