151-4587: KETTENLEITRADGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    151-4587: KETTENLEITRADGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 151-4587
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (kleiner Durchmesser, symmetrisch)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 2,3
    • Durchmesser (mm): 58
    • Flanschdurchmesser ("): 23,03
    • Flanschdurchmesser (mm): 585
    • Gewindedurchmesser ("): 21,46
    • Gewindedurchmesser (mm): 545
    • Höhe ("): 2,3
    • Höhe (mm): 58
    • Länge ("): 2,283
    • Länge (mm): 58
    • Schraubengröße ("): 20
    • Schraubengröße (mm): 20
    • Unterwagenbreite (mm): 58
    • Wellendurchmesser ("): 2
    • Wellendurchmesser (mm): 58
    track-type tractor
    D6R

    track-type skidder
    527