151-4809: GLEITLAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    151-4809: GLEITLAGER

    Ersatzteilnummer: 151-4809
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gerades Gleitlager

    Beschreibung:
    Cat®-Gleitlager für Maschinengestänge unterstützen die Drehbewegung zwischen dem Maschinenrahmengestänge und den Arbeitsgeräten. Sie kommen am häufigsten in den Armen und Löffeln von Maschinen zum Einsatz. Die Original-Drehzapfen- und -gleitlager der Marke Cat wurden so entwickelt, dass sie als ein einziges System arbeiten und die erwartete Leistung erbringen. Die Caterpillar-Konstrukteure wählen die richtige Kombination aus Abmessungen, Material, Oberflächenbehandlungs- und Fertigungsprozessen für jedes Teil, damit es effizient mit allen anderen benachbarten und abhängigen Teilen funktionieren kann.


    Merkmale:
    Cat-Gleitlager für anspruchsvolle Anwendungen werden aus durchgehärtetem Edelstahl gefertigt, um eine überdurchschnittliche Belastungsfähigkeit und Lebensdauer zu gewährleisten. Sie funktionieren als System für Ihre spezielle Cat-Maschine und werden in den weltweit anspruchsvollsten Anwendungen getestet und abgesegnet. Die Lager sorgen für maximale Stärke und Beständigkeit und führen zu niedrigeren Gesamtkosten, herausragender Stärke und Dauerhaltbarkeit, optimaler Verschleißfestigkeit und einem hervorragenden Schutz vor Abplatzungen und Abrieb am Bolzen, selbst bei hohen Lasten.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Gleitlager wurden für anspruchsvolle Bedingungen entwickelt, unter denen für eine längere Lagerlebensdauer Laststärke erforderlich ist. Cat-Gleitlager sind für maximale Leistung in anspruchsvollen Anwendungen die erste Wahl und passen zum entsprechenden Bolzen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: 0
    • Außennut: Nein
    • Beschreibung: 0
    • Innennut: Nein
    • Material-: Bronze
    • Querbohrungen: Nein
    forest products
    553C, 2670C, 2570C, 563D, 2470C, 586C, TK381, HA870, 573C, 563C, TK370, HA770, HA871, 543, 2570D, HA771, 533, 573D

    wheel-type loader
    962H, 962M, 962L, 950H, 962G, 962G II 966F II 950G II 950M, 950L, 950K, 970F, 962M Z 950G, 950M Z 962K, 962

    articulated dump truck
    740 GC 740C 745 740, 735C, 745C

    compactors
    816F, 815F, 815B, 816K, 815K, 815KLRC, 816FII

    articulated trucks
    745C, 735C, 745D, 740CEJ, 740DEJ, 740GC

    load, haul, dump
    R1600H, R1600G

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G

    wheel feller bunchers
    2570C, TK380, 2670D

    skidders
    525B, 535B, 545C, 545

    wheel dozer
    814F II 8A4K 814F

    brush cutters,industrial,other
    586C, TK371, 2864C, 586CLRC

    wheel loaders
    962M, IT62H, 970F, 962H, 962K, 966F, 950H, 950M, 950K, 950G, 962G, IT62G, 950GII, 966FII, 962GII, 962MZ

    wheel dozers
    814F, 814K

    earthmoving compactor
    816F II 815F, 815K, 816F, 816K, 815F II