151-4883: BAUGR. EINSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    151-4883: BAUGR. EINSATZ

    Ersatzteilnummer: 151-4883
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebeleinsatz

    Beschreibung:

    • Bei Einsätzen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,34
    • Länge ("): 2,83
    meng
    3618 C280-6 C280-12 3612 3606 3608 3616 C280-16 C280-8

    petr
    C280-12

    ieng
    G3612 G3616 3612 C280-16