151-4918: KIPPHELBELEINSETZER A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    151-4918: KIPPHELBELEINSETZER A

    Ersatzteilnummer: 151-4918
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebeleinsatz

    Beschreibung:

    • Bei Einsätzen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 34,04
    • Höhe ("): 1,34
    • Höhe (mm): 34,04
    • Länge ("): 2,83
    • Länge (mm): 71,88
    engine - generator set
    3606 3608 3612 3616 C280-12 C280-16

    engine - industrial
    C280-16 G3608 G3606 G3612 G3616 G3606B 3612