151-5705: KRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    151-5705: KRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 151-5705
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenverteiler

    Beschreibung:

    • Bei Verteilern handelt es sich um wichtige Komponenten von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 139,7
    • Höhe ("): 5,5
    • Höhe (mm): 139,7
    • Länge ("): 6,6
    • Länge (mm): 167,6
    engine - industrial
    3412