151-5711: BAUGR. KERNZYL.
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    151-5711: BAUGR. KERNZYL.

    Ersatzteilnummer: 151-5711
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Kühlerkerne sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 396,2
    • Höhe (mm): 188,0
    • Länge (mm): 693,4
    integrated toolcarrier
    IT62G, IT38G, IT62G II IT38G II IT38H

    wheel-type loader
    962G, 950G, 938H, 950H, 950G II 938G II 962H, 962G II 938G