151-6975: RADGRUPPE SEITENANTRIEB
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    151-6975: RADGRUPPE SEITENANTRIEB

    Ersatzteilnummer: 151-6975
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Seitenantriebs- und Bremsgruppe von großen Radladern

    Beschreibung:

    Der Seitenantrieb ist der letzte Teil des Antriebsstrangs, der für die abschließende Drehzahlverringerung und Drehmomenterhöhung sorgt. Dieses Bauteil ist mit einem Seitenantrieb und einer Bremsgruppe ausgestattet.

    Merkmale:
    Hochleistungs-Seitenantriebe sind auf Aufarbeitung und Wiederverwendung ausgelegt

    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat Reman bietet Ihnen sämtliche Vorteile: Hochwertige aufgearbeitete Cat®-...
    wheel dozer
    844K

    wheel-type loader
    990H, 990K