151-7038: KOPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    151-7038: KOPF

    Ersatzteilnummer: 151-7038
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Hydraulikzylinderkopf

    Beschreibung:
    Der Hydraulikzylinderkopf oder -deckel ist mittels Gewinden oder Schrauben mit der Stangenseite eines Hydraulikzylinderrohrs bzw. -mantels verbunden. Die Hauptfunktion des Zylinderkopfs besteht darin, den Hydraulikdruck innerhalb des Zylinderrohrs bzw. -mantels zu halten. Zudem ist der Hydraulikzylinderkopf mit integrierten Stangendichtungen versehen, die verhindern, dass das Hydrauliksystem durch externe Partikel verunreinigt wird.


    Merkmale:
    Cat-Zylinder zeichnen sich durch ein innovatives Dichtungssystem aus, das besser als Modelle anderer Hersteller Druckspitzen absorbiert, Seitenlasten standhält und vor dem Eindringen von Verunreinigungen schützt.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderköpfe wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    motor grader
    140M, 140M 3 AWD 120M 2 14M, 140M 2 14M-3 120M, 140M 3 160M 3 AWD 12M, 160M, 160M 2 18M3, 12M 2 160M 3 12M 3 AWD 16M3, 14L 12M 3 16M, 14M3, 12M2AWD, 160M3, 120M3, 120M3AWD, 140M3, 160M2AWD, 12M2, 140M2

    motor graders
    140M, 140M 3 AWD 120M 2 14M, 140M 2 14M-3 120M, 140M 3 160M 3 AWD 12M, 160M, 160M 2 18M3, 12M 2 160M 3 12M 3 AWD 16M3, 14L 12M 3 16M, 14M3, 12M2AWD, 160M3, 120M3, 120M3AWD, 140M3, 160M2AWD, 12M2, 140M2

    articulated dump truck
    740, D350E, D300E II 740C D400E II D350E II 740B, D250E II D250E

    articulated trucks
    735, 725, 740, D400E, 730, D400EII, D350EII, 740DEJ