151-7517: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    151-7517: O-RING

    Ersatzteilnummer: 151-7517
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 11,52
    • Durchmesser ("): 0,08
    • Durchmesser (mm): 2
    • Innendurchmesser ("): 0,45
    • Innendurchmesser (mm): 11,5
    • Material-: NBR - Nitril, NBR (75)
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit, Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet, Nicht mit Biodiesel verwenden,
    asphalt paver
    AP-600D, AP-655D, BG555E, BG500E, BG600D, AP-500E, BG655D, BG-2455D, AP-1055D, AP-555E

    paving compactor
    CP74B, CP-68B CS54B, CB-534D, CS-74B CP-433E, CP-433C, CP-663E, CS-583E, CS-56B CS-563C CP-76 CS-533E, CS-44B CS-663E, CS-583C, CP-74 CS-68B CS-563D CB-64 CS12 CS-683E, CP-74B CS-76 CS-563E, CS56B, CS-54B CP-533C, CS-423E, CS-583D, CCS9, CP-533E, CP76B, CP54B, CP-54B CS-573C, CP-563C, CS-66B CS68B, CB-534C, CS-76B CS-78B CS-79B CS-531D, CCS7, CS78B, CS74B, CS-64 CS-44 CS-573D, CS-74 CP-64 CP56B, CS64B, CS-433C, CS-56 CB-564D, CS-533C, CP-56 CP-563E, CS11 CS-64B CP-44B CP-44 CS-533D, CP-533D, CS44B, CS-573E, CP-56B CB-54 CB-634D, CP68B, CP-563D, CP-54 CS-433E, CB-634C, CP44B, CP-573E, CS-54 CS10 CS79B

    engine - machine
    C4.4