151-8090: Gruppe elektrische Starter
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    151-8090: Gruppe elektrische Starter

    Artikelnummer:151-8090
    1,00 $

    Elektrische Hochleistungs-Starter (12 V)

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:
    Cat®-Starter wurden speziell auf die hohe Stromstärke ausgelegt, die beim Durchdrehen von Cat-Motoren auf Startdrehzahl auftritt.

    Merkmale:
    • Formschlüssige Schaltmechanismen sorgen dafür, dass Ritzel und Zahnkranz präzise miteinander verbunden sind.
    • Ein einteiliges Magnetgehäuse ohne Schweißnaht dient als Schutz vor Korrosion.
    • Ein drehbares Antriebsgehäuse ermöglicht eine flexible Montage.
    • Bürstenhalter sorgen für einen konstanten Federdruck und somit für eine gleichmäßige Abnutzung.

    • Ritzelzähne: 0, 12/13
    • Elektrisches Anlassen und/oder vorschmieren: 0, Elektrischer Anlasser
    • Für die Schifffahrt geeignet: 0, Ja
    • Halterungsgröße (Bugkonus): 0, SAE-Nr. 1 Schräg versetztes Nasengehäuse
    • Befestigungsring (mm): 127,0
    • Teilkreis des Ritzels: 0, 8/10
    • Stromstärke (A): 0, 155
    • Spannung (V): 12