152-1440: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    152-1440: LAGER

    Ersatzteilnummer: 152-1440
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lager

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm.)

    Bei Buchsenlagern handelt es sich um zylindrische Gummikomponenten mit Innenhülse aus Stahl. Sie sind in gerader oder angeflanschter Ausführung(mit Lippe) erhältlich. Einige Lager sind von einer Außenhülse umschlossen.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Buchsenlager sollen hauptsächlich radiale Lasten aufnehmen, wobei sich einige auch drehen lassen. Sie werden in die Stützstruktur eingepresst, sodass eine starke, stabile Verbindung entsteht. Buchsen mit Außenhülsen lassen sich auch in Rohrstützkonstruktionen integrieren.

    Anwendungen:
    Buchsenlager sind für verschiedene Cat-Lagersysteme vorgesehen, wie z. B. Antriebsstrang, Kühler, Elektronik, Klimaanlage und Hydraulik.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungsart: Buchse ohne Außenhülse
    • Gesamtlänge (mm): 174
    • Innendurchmesser ("): 1,76
    • Innendurchmesser (mm): 44,7
    • Zentrieraußendurchmesser ("): 3,62
    • Zentrieraußendurchmesser (mm): 92
    challenger
    45, 55, 35