152-1706: SONNENRAD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    152-1706: SONNENRAD

    Ersatzteilnummer: 152-1706
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Sonnenrad

    Beschreibung:
    Es handelt sich um ein Zahnrad zur Verwendung in Planetengetriebesätzen von Seitenantrieben.


    Merkmale:
    Die Seitenantriebsräder von Cat® maximieren die Systemleistung und die durchschnittliche Nutzungsdauer. Sie verfügen über eine bestimmte Metallurgie, wurden wärmebehandelt und weisen ein bestimmtes Zahnprofil und eine bestimmte Oberflächenbearbeitung auf, welche die Nutzungsdauer der Gegenräder erhöht und sicherstellt, dass die Seitenantriebe maximale Leistung erbringen.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 152
    • Durchmesser (mm): 183
    wheel loaders
    990KLRC, 990, 990H, 990K

    wheel dozers
    844KLRC, 844K