152-2113: TREIBSTOFFTANK A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    152-2113: TREIBSTOFFTANK A

    Ersatzteilnummer: 152-2113
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kraftstofftank

    Beschreibung:
    Bei einem Kraftstofftank handelt es sich um einen belüfteten Behälter, in dem eine bestimmte Kraftstoffmenge gelagert und für den Betrieb eines Motors angesaugt wird.

    Merkmale:
    Cat®-Kraftstofftanks sind symmetrische Tanks, die in alle Cat-Maschinen passen und damit optimale Sicherheit und Kraftstofflagerungskapazitäten bieten, die erforderlich sind, um die Zeit bis zum Nachfüllen zu maximieren.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Kraftstofftanks wurden auf maschinenspezifische Anforderungen ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1041,4
    • Höhe ("): 26
    • Höhe (mm): 660,4
    • Länge ("): 43
    • Länge (mm): 1092,2
    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G

    wheel-type loader
    962G, 950G, 950G II 962G II