152-3952: IMPELLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    152-3952: IMPELLER

    Ersatzteilnummer: 152-3952
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenflügelrad

    Beschreibung:

    • Flügelräder sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic-Wasserpumpenflügelrad
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,1
    • Länge ("): 5,3
    marine products
    C7 3126 3116 3126B

    pipelayer
    561M, 561N

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    paving compactor
    CB-634D, CP-563, CP-563D, CS-531D, CS-583D, CS-573D, CS-563C CP-563C, CP-533C, CS-563D CS-531C, CS-583C, CS-533D, CS-533C, CB-634C, CS-573C, CS-563 CP-533D

    motor grader
    120K, 135H, 135H NA 120H, 160K, 120H NA 12K, 140K, 120H ES 140K 2

    forest products
    322C, 543, TK370, 570, 550, TK381, 574, 539, TK371, 580, TK380, 533

    wheel-type loader
    962G, 950F II 950F, 924F, 950G, 962G II 928G, 938G, 960F, 950G II 938G II 938F

    engine - industrial
    3126 3126B 3116 C-9 3114 SPP101

    engine - truck
    3126E C7 3126 3126B 3116

    challenger
    35, 45, 55

    asphalt paver
    AP-1000B, AP-1055B, BG-2455C, AP-1050B, AP-1050, AP-1000, AP-900B, BG-245C, BG-240C, BG-260C, AP-755

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT12B, IT62G, IT28G, IT28F, IT38G, IT38G II IT24F, IT62G II IT38F

    track-type tractor
    D6M D9N, D5M D6N D8L, D5N D9R

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheeled excavator
    M320, M318, M325C MH M325B

    engine - machine
    3116

    track-type loader
    963B 963C, 953C

    excavator
    325D MH 322B L 324D, 328D LCR 320B, 322C, 325D L 324D L 325B LN 325C, 329D L 322C FM M325D L MH 324D LN M325D MH 322B LN 329D, 325C FM 325B L 324D FM 325C L 325D, 324D FM LL 325D FM 320B L 329D LN 320B N 325D FM LL 320B S

    backhoe loader
    446B, 446D

    combine
    460, 465, 470