152-4126: GRUPPE LAUFROLLE SF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    152-4126: GRUPPE LAUFROLLE SF

    Ersatzteilnummer: 152-4126
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    HD-Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.


    Merkmale:

    • HD-Ketten sind die beste Lösung für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen. Selbst unter härtesten Bedingungen lassen sich nasse Buchsen problemlos drehen, Bolzen- und Buchsensicherung sind branchenführend und dank höherem Kettengliedgewicht weisen sie eine hohe Bruchfestigkeit auf. Sie werden aus durchgehärtetem Edelstahl gefertigt, um eine überdurchschnittliche Belastungsfähigkeit und Lebensdauer zu gewährleisten. Sie funktionieren als System für maximale Verfügbarkeit und Produktivität.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 8,54
    • Flanschtyp: Einzelner Flansch
    • Gewindedurchmesser ("): 7,09
    • Kettenteilung ("): 8,5
    excavator
    330B L