152-4142: BAUGR. ROLLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    152-4142: BAUGR. ROLLE

    Ersatzteilnummer: 152-4142
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 9,84
    • Flanschdurchmesser (mm): 250
    • Flanschtyp: Einzelner Flansch
    • Gewindedurchmesser ("): 8,27
    • Gewindedurchmesser (mm): 210
    excavator
    350 L