152-4149: BAUGR. ROLLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    152-4149: BAUGR. ROLLE

    Ersatzteilnummer: 152-4149
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 11,97
    • Flanschdurchmesser (mm): 304
    • Flanschtyp: Doppelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 10,24
    • Gewindedurchmesser (mm): 260
    excavator
    375-A