152-4994: KURBELWELLEN A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    152-4994: KURBELWELLEN A

    Ersatzteilnummer: 152-4994
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kurbelwelle

    Beschreibung:

    • Bei Kurbelwellen handelt es sich um die Hauptantriebswellen von Verbrennungsmotoren, welche die Hin- und Herbewegung der Kolben aufnehmen und in eine Drehbewegung umwandeln. Zur Umwandlung in eine Drehbewegung arbeiten Kurbelwellen und Pleuelstangen zusammen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 533,4
    • Höhe (mm): 495,3
    • Länge (mm): 1701,80
    3500
    3508 G3508 G3508B

    off highway trucks
    776C, 777C

    track type tractors
    D11R, D11N

    large mining products
    5130