152-6609: DICHTUNG CM METERWARE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    152-6609: DICHTUNG CM METERWARE

    Ersatzteilnummer: 152-6609
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Großdichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken,
    • Kleber: Ja
    • Material-: Kunststoff – Vinyl-Schaumstoff
    • Materialbeschreibung: Der zur Wärmeisolierung verwendete Vinyl-Kunststoff (geschlossene Zelle) kann auch als Dämpfung dienen, Er ist äußerst öl-, fett und chemikalienbeständig, Die Sonneneinstrahlung sollte so gering wie möglich sein,
    • Querschnittsbreite ("): 25
    • Querschnittstärke ("): 2,5
    track-type tractor
    D8R D8T, D6K XL

    wheel dozer
    844K, 854K

    wheel-type loader
    980H, 992K, 990K, 994K, 993K, 994H

    wheel loaders
    992K, 993K, 980H, 992KLRC, 993KLRC, 990KLRC

    wheel dozers
    854K, 854KLRC, 844KLRC

    backhoe loader
    436C, 426C, 438C, 416C, 428C