152-7206: DRUCKSPEICHER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    152-7206: DRUCKSPEICHER

    Ersatzteilnummer: 152-7206
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    In einem Druckspeicher wird Druck gespeichert, mit dem ein Hydrauliksystem extreme Systemanforderungen bewältigen kann.

    Merkmale:
    Cat®-Druckspeicher speichern Druck, wodurch das Hydrauliksystem weniger leistungsstarke Pumpen verwenden kann, sodass auf vorübergehend höheren Druckbedarf reagiert werden kann.

    WARNUNG: Wenden Sie sich vor der Wartung des Druckspeichers an Ihren Händler, um die korrekte Verfahrensweise zum Ablassen von Druck aus dem Druckspeichersystem zu erfahren. Andernfalls kann es zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Druckspeicher können in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden (u. a. in Hydrauliksystemen). Dadurch ist das System in der Lage, Druckspitzen zu bewältigen, beispielsweise bei einer schweren Last. Zudem können sie in Brems- und Federungssystemen Verwendung finden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 121,9
    • Höhe ("): 4,8
    • Höhe (mm): 121,9
    • Länge ("): 15,5
    • Länge (mm): 393,7
    wheel-type loader
    966G, 972G, 972G II 966G II