152-7242: BATTERIE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    152-7242: BATTERIE

    Ersatzteilnummer: 152-7242
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-/1150-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: SAE-Klemmen
    • Batterieausführung: VRLA – Gel
    • Breite (mm): 282
    • Gewicht – nass (kg): 73
    • Gittertyp: Gel
    • Gruppengröße: 8D
    • Kaltstartstrom: 1150
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 225
    • Länge (mm): 528
    • Maschinentyp: FREIZEIT – TIEFENTLADUNGSFÄHIG, GELIERTE (GEL) ELEKTROLYTE – SCHIFFFAHRT
    • Reservekapazität (Min.): 475
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: Tiefentladung
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.