152-7468: ANORDNUNG MOTOR 3406
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    152-7468: ANORDNUNG MOTOR 3406

    Ersatzteilnummer: 152-7468
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Dieser Satz ist an Motorseriennummer 41Z12895 und höher anpassbar, Fragen Sie Ihren örtlichen Cat-Händler nach früheren Seriennummern,
    • Breite (mm): 1524,00
    • Höhe (mm): 1104,90
    • Länge (mm): 1778,00
    wheel loaders
    980G, 980GII