152-7582: VENTILEINSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    152-7582: VENTILEINSATZ

    Ersatzteilnummer: 152-7582
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Auslassventil-Sitzringe

    Beschreibung:

    • Einsätze sind wichtige Bestandteile von Ventilsitzen, auf denen sich die Auslassventile befinden

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 69,85
    • Höhe ("): 0,4
    • Höhe (mm): 10,16
    • Länge ("): 3,75
    • Länge (mm): 95,25
    wheel tractor-scraper
    623B, 623G, 627F, 621B, 621G, 621E, 627G, 657E, 657G, 657, 623E, 627E, 621F, 657B, 637G

    pipelayer
    583T, 587T

    engine - generator set
    3406E C15 3456 C18 PM3456

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    988H, 988G, 980G, 980G II 980H

    engine - industrial
    C18 C15 C-16 C-15 3406E 3456

    articulated dump truck
    735, D400E II 740, D350E II

    off-highway truck
    772, 770

    engine - truck
    3406E C-15 C15 C-18 C-16 C16 C18

    challenger
    MT855, MT835, MTC855, MTC845, MT865, MTC865, MT845, MTC835

    cold planer
    PM-200, PM-201

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D9T, D8R II D8T, D8R

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    824H, 834G, 824C, 834H, 824G II

    petroleum products
    CX35-P800 TH35-C15I TH35-E81 C-15

    excavator
    385B, 5090B, 365C 385C, 385C L 385C FS

    earthmoving compactor
    836G, 825H, 826H, 826C, 836H, 826G II 825C, 825G II