152-7625: KURBELWELLEN A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    152-7625: KURBELWELLEN A

    Ersatzteilnummer: 152-7625
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kurbelwelle

    Beschreibung:

    • Bei Kurbelwellen handelt es sich um die Hauptantriebswellen von Verbrennungsmotoren, welche die Hin- und Herbewegung der Kolben aufnehmen und in eine Drehbewegung umwandeln. Zur Umwandlung in eine Drehbewegung arbeiten Kurbelwellen und Pleuelstangen zusammen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat Reman bietet Ihnen sämtliche Vorteile: Hochwertige aufgearbeitete Cat®-...
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 533,4
    • Höhe ("): 19,5
    • Höhe (mm): 495,3
    • Länge ("): 67
    • Länge (mm): 1701,80
    track-type tractor
    D11N, D11R

    engine - generator set
    3508B 3508 PM3508

    wheel-type loader
    992G

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3508C 3508B

    engine - industrial
    3508C 3508B

    off-highway truck
    777D, 777, 777B, 776D, 777C