152-7888: MITNEHMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    152-7888: MITNEHMER

    Ersatzteilnummer: 152-7888
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bolzen

    Beschreibung:
    Sicherungsbolzen


    Merkmale:
    Der Bolzen ist an einem Ende gefast und mit Nuten versehen.


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Schaufellöffel des Modells 5130.
    Für die Verwendung mit Befestigungsbaugruppe 140-6889 geeignet

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 38
    • Länge (mm): 260
    large mining products
    5130B