152-7990: BAUGR. BLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    152-7990: BAUGR. BLOCK

    Ersatzteilnummer: 152-7990
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühlerkern

    Beschreibung:

    • Bei Kernen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kühlern, die zum Kühlen von Motoren übermäßige Hitze abführen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 254
    • Höhe ("): 11,25
    • Höhe (mm): 285,75
    • Länge ("): 69
    • Länge (mm): 1752,60
    wheel-type loader
    988G

    wheel dozer
    834G

    wheel loaders
    988G

    earthmoving compactor
    836G