152-8006: BATTERIE 12 V
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    152-8006: BATTERIE 12 V

    Ersatzteilnummer: 152-8006
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-/970-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze (GSL)

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: SAE-Klemmen
    • Batterieausführung: VRLA – Gel
    • Gewicht – nass (lb.): 129,8
    • Gittertyp: Gel
    • Gruppengröße: 4D
    • Kaltstartstrom: 970
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 183
    • Länge ("): 20,80
    • Maschinentyp: GELIERTE (GEL) ELEKTROLYTE – SCHIFFFAHRT, FREIZEIT – TIEFENTLADUNGSFÄHIG
    • Reservekapazität (Min.): 375
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: Tiefentladung
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    track-type tractor
    D11R