152-8041: LEITUNG A.
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    152-8041: LEITUNG A.

    Ersatzteilnummer: 152-8041
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehbuchsenkettenstrang

    Beschreibung:

    • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.


    Merkmale:

    • Drehbuchsenketten verlängern die Buchsenlebensdauer, wodurch ein Umbuchsen oder Wartungen zwischen Kettenwechseln überflüssig werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 46
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Schraubengröße ("): 3/4
    track-type tractor
    D6N D6M