152-8069: DRUCKRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    152-8069: DRUCKRING

    Ersatzteilnummer: 152-8069
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Druckring für ölgeschmierte Kette

    Beschreibung:

    • Druckringe tragen zum Schutz des Dichtsystems bei.

    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg, trapezförmig
    track-type tractor
    D5M D5G, D4H III D5N D4H, D5C III D4H XL

    pipelayer
    561N, 561M

    track-type loader
    939C

    track-type skidder
    D4HTSK III