153-1157: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    153-1157: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 153-1157
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 78,97
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Durchmesser (mm): 3,5
    • Einsatzbereiche: Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Kraftstoffe, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss
    • Innendurchmesser ("): 3,11
    • Innendurchmesser (mm): 79
    • Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer, FKM (75)
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel, Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden, FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit,
    • Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
    • Strichzahl ("): 235
    • Temperatur (°C): -40–175
    • Temperatur (°F): -40–350
    paving compactor
    CS-683E, CP-74 CP-663E, CS-74B CB-64B CS74B, CB13 CB15 CS-583D, CS-583E, CS-78B CP-74B CB-68B CP76B, CS79B, CS78B, CS-663E, CP74B, CS-74 CS-76 CS-79B CB-66B CS-76B CB16 CP-76 CS-583C

    wheel-type skidder
    535C, 525B, 535B, 545, 525C

    track type tractors
    D7E, D9R, D10R, D7ELGP, D9RLRC, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6TXEXW, D6TXEXLVP

    articulated dump truck
    740B, 735B

    off-highway truck
    770G, 777G, 797F, 777D, 770G OEM 777F

    articulated trucks
    735B

    vibratory single drum smooth
    CS-583C, CS-683E, CS-573D, CS-583E, CS-573C, CS-663E, CS78B, CS74B, CS76B

    track-type tractor
    D9R, D7E, D7E LGP D10R

    integrated toolcarrier
    IT38G

    vibratory double drum asphalt
    CB15 CB16 CB13 CB68BLRC, CB64B, CB66B, CB64BLRC, CB15LRC CB16LRC

    skidders
    545C

    track-type loader
    973, 973D

    off highway trucks
    776D, 797F, 776C, 777F, 777D, 770G, 777G, 777C, 770GLRC, 777GLRC, 777FOEM, 770GOEM, 777GOEM