153-3901: BAUGR. ROLLE BR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    153-3901: BAUGR. ROLLE BR

    Ersatzteilnummer: 153-3901
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 10,79
    • Flanschdurchmesser (mm): 274
    • Flanschtyp: Doppelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 9,49
    • Gewindedurchmesser (mm): 241
    • Schraubengröße ("): 1/2
    • Schraubengröße (mm): 1/2
    pipelayer
    583R