StartseiteAnbaugeräteErdbohrer153-4091: Standard-Bohreinsatz 914 mm (36")
StartseiteAnbaugeräteErdbohrer153-4091: Standard-Bohreinsatz 914 mm (36")
153-4091: Standard-Bohreinsatz 914 mm (36")

Zum einfachen und effizienten Graben von Pfostenlöchern sowie Vertiefungen für Fundamente, Sträucher und Bäume.

Marke: Cat

Produktbilder
153-4091: Standard-Bohreinsatz 914 mm (36")
153-4091: Standard-Bohreinsatz 914 mm (36")
153-4091: Standard-Bohreinsatz 914 mm (36")
153-4091: Standard-Bohreinsatz 914 mm (36")
153-4091: Standard-Bohreinsatz 914 mm (36")
153-4091: Standard-Bohreinsatz 914 mm (36")
153-4091: Standard-Bohreinsatz 914 mm (36")
153-4091: Standard-Bohreinsatz 914 mm (36")

Zum einfachen und effizienten Graben von Pfostenlöchern sowie Vertiefungen für Fundamente, Sträucher und Bäume.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 153-4091

Maßeinheit

USMetrisch
Type: Standard Bit
Typ: Standard-Bohreinsatz
Gesamtlänge: 50.3 in
Gesamtlänge: 1278 mm
Gewicht: 381.4 lb
Gewicht: 173 kg
Schnittkreis: 36 in
Schnittkreis: 914 mm
Kompatible Einsatzverlängerung: 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72")
Anzahl der Zähne: 12
Diameter (in): 36
Diameter (mm): 914
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 153-4091

FÖRDERSCHNECKE

A19B A19 A26B A41 A68

MINIHYDRAULIKBAGGER

305.5E2 CR 305E2 CR 307E2

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt