153-4906: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    153-4906: O-RING

    Ersatzteilnummer: 153-4906
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Beschichtung: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 11,89
    • Durchmesser ("): 0,08
    • Durchmesser (mm): 1,98
    • Einsatzbereiche: Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss; ORFS-, STORS-Dichtungen
    • Innendurchmesser ("): 0,47
    • Innendurchmesser (mm): 11,9
    • Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
    • Material-: FKM (90), FKM - Fluoroelastomer
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel, Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden, FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit,
    • Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
    • Strichzahl ("): 906
    • Temperatur (°C): -40–175
    • Temperatur (°F): -40–350
    pipelayer
    561N

    wheel tractor-scraper
    627F, 623F, 637G, 637D, 637E, 623G, 623E, 637K, 627K LRC 627K, 627H, 627G

    engine - generator set
    3508B 3512C 3516 G3512 3516B PM3512 3516C 3512B G3516 G3516C 3512 C9 3508 G3520B PMG3516 PM3516 G3520C 3456 3126B G3512E G3516E G3520E G3516B PM3508 G3508 C15 PP3516 3508C

    motor grader
    140M, 12H, 160M

    forest products
    TK741, TK752, TK711, TK751, 522B, 521B, TK722, TK721, 345C, TK732

    wheel-type loader
    962G II 994F, 950G II 972H, 938G II 994, 966H, 980G II 992G, 980G, 988G, 980H, 994D, 992K

    wheel-type skidder
    525C, 545, 545C, 535C, 535B, 525B

    engine - industrial
    C-9 C9 SPP101 SPS343 G3508 3516B G3512 SPF343C 3508 3508B G3520B 3126B 3512B G3508B 3516 G3516 3516C 3512 3126 SPF343 G3516B 3512C SPT343 3508C G3512B

    articulated dump truck
    735, 740

    engine - truck
    3116 C9 3126 C-9 3126E 3126B

    off-highway truck
    785C, 777D, 794 AC 797F, 795F AC 777C, 785D, 793D, 777B, 793B, 789B, 797B, 797, 776C, 776D, 793C, 784B, 784C, 795F XQ 789C, 785, 785B, 777

    challenger
    MTC735, MT765, MTC745, MTC765, MT735, MT745, MT755, MTC755

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II

    track-type tractor
    D6R II D6T, D6R III D6N D3G, D6R, D5N D4G, D11N, D11R, D5G

    wheeled excavator
    M330D M325C MH W345C MH

    engine - machine
    C-9

    wheel dozer
    824G, 854G, 824G II 814F II 824C, 854K, 834G

    track-type loader
    973C, 963C, 953C, 963D, 973

    petroleum products
    3512C CX31-C9I 3512B C9 3508C TH31-C9I 3516C CX48-P2300 3508B TH31-C9P CX31-P600 TH48-E80 TH48-E70 TH31-E61

    excavator
    319D L 311D LRR 349D2, 336D L 330D FM 345C L 330D, 323D SA 323D S 323D L 312D, 336D2 L 345D L 320D GC 336D, 352F, 349E L 330D L 336D2, 330C FM 315D L 325C, 349D2 L 330D MH 336E L 323D LN 349F L 330C L 349D L 340D L 352F OEM 345C, 314D LCR 320D, 330C MH 349E L VG 322C, 320D L 330D LN 330C, 325C L 336D2 GC 320D FM 340D2 L 312D L 352F XE VG 349E, 323D, 352FMHPU 5130, 349F LXE 352F-VG 568 FM LL 568 FM 336D LN 5230B, 349D

    earthmoving compactor
    825G II 825C, 826G II 815F II 826C, 816F II 826G