153-5660: Premium-Hochleistungsbatterie, Nassbatterie, Starterbatterie
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    153-5660: Premium-Hochleistungsbatterie, Nassbatterie, Starterbatterie

    Ersatzteilnummer: 153-5660
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Premium-Hochleistungsbatterien von 12 V/650 A für Kaltstart

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Ausrüstung mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kälteprüfstrom
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: Seitlich
    • Batterieausführung: Feucht
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Silber-Kalzium-Blei-Legierung
    • Gruppengröße: 74
    • Kaltstartstrom: 650
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 52
    • Länge ("): 10,98
    • Reservekapazität (Min.): 110
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    mini hydraulic excavator
    302.5