153-5690: BATTERIE 6 V
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    153-5690: BATTERIE 6 V

    Ersatzteilnummer: 153-5690
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Premium-Hochleistungsbatterien von 6 V/765 A für Kaltstart

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: SAE-Klemmen
    • Batterieausführung: trocken
    • Gittertyp: Hybridkonstruktion
    • Gruppengröße: 2
    • Kaltstartstrom: 765
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 90
    • Länge ("): 10,24
    • Reservekapazität (Min.): 210
    • Spannung (V): 6
    • Säure-Nennfüllung (QT): 4,8
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsarm
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.