153-5700: BATTERIE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    153-5700: BATTERIE

    Ersatzteilnummer: 153-5700
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Premium-Hochleistungsbatterien von 12 V/1125 A für Kaltstart

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: SAE-Klemmen
    • Batterieausführung: Feucht
    • CA: 1350
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Kalzium-Blei-Legierung
    • Gruppengröße: 4D
    • Kaltstartstrom: 1125
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 145
    • Länge ("): 20,47
    • Maschinentyp: INDUSTRIE, LKW, LANDWIRTSCHAFT
    • Reservekapazität (Min.): 305
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    • Zugängliche Entlüftungskappen: Zugängliche Entlüftungskappen
    3300
    3304B, 3306B

    motorgrader
    135HNA, 160M2, 160MAWD, 120M, 12M, 163H, 160H, 120M2AWD, 140MAWD, 160M2AWD, 140K, 160M3AWD, 160M3, 140H, 14LAWD, 140HNA, 120MAWD, 12M3, 140M3, 160HNA, 14M, 140M2AWD, 12HNA, 120M2, 120HNA, 12M2AWD, 140M2, 14H, 143H, 12M2, 140M3AWD, 12H, 140M, 12M3AWD, 160M, 14M3

    knickgelenkte muldenkipper
    740B, 735C, 725C, 730C2EJ, 740, 735OEM, 735B, 730C, 730C2, 725C2, 740BEJ, 735, 740OEM, 730CEJ, 740EJ

    kettenlader
    963D, 973C, 963K, 963

    kettendozer
    D7R, D6R, D6RXL, D6RLGP, D6RXR, D6RIIXL, D7RIIXR, D7RLGP, D6RXW, D7RIILGP, D7RXR, D6RII, D7RII

    untertage-fahrlader
    R1600G

    fällungs- und bündelungsmaschinen mit kettenlaufwerk
    552, TK752, 551, 541, TK1051

    rohrverleger
    589, 572R, 572RII

    mobilbagger
    M320F, M316F, MH3022, M318F, MH3024, M322F, MH3026, M323F