153-5720: BATTERIE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    153-5720: BATTERIE

    Ersatzteilnummer: 153-5720
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Premium-Hochleistungsbatterien von 12 V/1500 A für Kaltstart

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: SAE-Klemmen
    • Batterieausführung: Feucht
    • CA: 1800
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Kalzium-Blei-Legierung
    • Gruppengröße: 8D
    • Kaltstartstrom: 1500
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 210
    • Länge ("): 20,47
    • Maschinentyp: INDUSTRIE, LANDWIRTSCHAFT, LKW
    • Reservekapazität (Min.): 465
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    • Zugängliche Entlüftungskappen: Zugängliche Entlüftungskappen
    motorgrader
    24M

    forwarder
    584, 584HD

    kaltfräsen
    PM-201, PM-565B

    muldenkipper
    785D, 797B, 793FOEM, 793FXQ, 793B, 789D, 793F, 793D, 793FCMD, 793C, 797F, 785C, 795FAC, 797FXQ, 795FXQ, 789DXQ, 793FAC, 797, 785G

    grosse bergbauprodukte
    6020B