Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Startseite155-2259: Steckersicherungskeil
Startseite155-2259: Steckersicherungskeil
155-2259: Steckersicherungskeil

Cat®-Steckersicherungskeil (8 Bolzen)

Marke: Cat

Produktbilder
155-2259: Steckersicherungskeil
155-2259: Steckersicherungskeil
155-2259: Steckersicherungskeil
155-2259: Steckersicherungskeil
155-2259: Steckersicherungskeil

Cat®-Steckersicherungskeil (8 Bolzen)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 155-2259

Maßeinheit

USMetrisch
Gesamtlänge (mm): 24,4
Gesamtbreite (mm): 20,8
Gesamthöhe ('): 0,8
Bolzen: 8,0
Gesamtlänge ('): 1,0
Anschlusstyp: 8-polig DT
Gesamthöhe (mm): 19,7
Gesamtbreite ('): 0,8
Standardfarbe: Grün
Materialbeschreibung: Nylon
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 155-2259

GENERATOR

SR4B SR4BHV SR4 SR5

ROHRVERLEGER

PL61

ASPHALTFERTIGER

AP1055 AP655 AP300F BG-260D AP600 AP500F AP655F BG-2455D AP-1000D AP-1000F BG600D AP355F AP555F AP-600D AP655F L AP600F AP-655D AP-1055F AP-1055D AP-255E BG655D AP1000

KASTENSCHILD

BB121 BB124

UNTERTAGE-KUNSTWAGEN

AD60 AD30 AD45 AD22 AD55B

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

330D L 329D L 365C L 390F 330D2 349D L 385C L 329E 336D L 345D 345C 349D2 345C L 385C 340D2 L TH43-C18 336D 336E 330D 323D L

INDUSTRIEMOTOR

3512 3516 3508 C7 C9 C18 C175-16 3508B 3516B 3516C 3512E 3512B 3512C C11 C13 C15

AUSWERFERFAHRZEUG

730C2 EJ 740 730

STROMAGGREGAT

G3520 G3516 G3512 3508 D1500 C13GENSET D400GC 3516 3512 G3516B G3516C G3516H 3508B C9 3516B GEN D350GC DE450SGC G3512H G3412 DE450GC 3412 C32 GEN SET C18 C15 C13 C18 MARINE GS C9.3 C9 GEN SET C175-16GENSET SR5 C27 C32 XQP1100 C175-20 C175-16 G3520C G3520E G3520H 3512C 3512B 3516C 3516B 3516E

HYDRAULIKBAGGER

6020 6015 6020B 6015B

DREHBOHRER

MD6310 MD6250 MD6200

TECHNOLOGIE

AUTOGUIDNC

KOMPAKTRADLADER

920K 914 902 902C2 906 903D 910K 910M 914G2 901C2 903C2 914K 914M 914G 918M

PUMPENLEISTUNGSENDE

WSP305 WSP223 WSP273 WSP255

BAGGER

349D L M315F 324D 315D L M317F 320D2 320D3 336D2 L 323D M318F 385C FS 345C 345D 385C L 325D L 317 313 374D L OTHER 349D 336E L 320 GC 325C M325D MH 318D2 L 330 GC 320D RR 323D L 326D2 L 385C 345D L 320C 320D 365C L 336D2 L XE 365C 325D FM LL 390D 336D LN 320E L 325D FM 320D GC 349D2 323D2 L 336D2 318D L 320B LU 320D FM 320B LL 313D2 LGP 312D2 GC 340 349 324D FM 349D2 L 352 350 320 326 325 323 330 335 336 329D 395 325D MH 320D2 L 374 345C MH 345 GC 311D LRR 336D 312D 326D L 330D2 330D FM 320D2 GC 320D2 FM 320D LRR 365C L MH 336D L 312D2 L 314C 324D L 313D 312D2 312D L 324D FM LL 345C L 323D3 336D2 GC 330D2 L 323D2 320B FM LL 330D M325D L MH 320B U 336D2 LXE 340D2 L 320D L 390D L 319D LN 326D2 319D L 313D2 330D L 330D MH 336 GC 328D LCR 329D L 345D L VG 340D L 336D2 XE 385C L MH

STROMAGGR MOT

3516B G3520B C13GENSET 3512B POWER SYS G3520 G3516C G3516B G3508 3508B C280-16 3512

MOTOR - INDUSTRIE

3512B 3561B

BODENVERDICHTER

825 CP44B 815 815K 815B CS20 CS11 CS12 CS16 CS19 CS64B CP7 825H 825K 815F II CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS44B

SCHIFFSGETRIEBE

C8.7

KETTENLADER

973D 973K 953K 963K

ROTATIONS-/KETTENBOHRGERÄTE

MD5075 MD5150C MD6290 MD5125 MD5075C

FÄLLUNGS- UND BÜNDELUNGSMASCHINEN MIT RADLAUFWERK

573D 2570D 563D 573 2670D

FAHRLADER

R1600G R1600H R2900 R1700G R3000H R2900G R1700 R1300G R1700 XE

VIBRATIONSVERDICHTER

CS-68B CB1.8 CB1.7 CP-533E CS14 CS78B CS54B CS56B CS79B CP-68B CS74B CP44B CS-56B CS-54B CS-78B CS-79B CP74B CS-533E CS-74B CS7 CP-54B CS68B CS44B CP-56B CP54B CP-74B CP76B CP56B

ERDÖLPAKET

CX31-C11I CX31-C9I CX31-C15I CX31-C13I C18 TH31-E61 TH35-C15I TH35-E81

UMSCHLAGMASCHINE

MH3022 MH3024 M325D L MH M325D MH

ASPHALT-EINBAUBOHLE

AS2252C

FORWARDER

584 584HD

LKW-MOTOR

C13

MOTOR

C175-16 C32 MARINE 3512E 3512C G3516J 3516C 3516E C9 INDUSTRIAL G3520J G3520H

STOSSFÄNGER

SPF743 SPF343C

LKW

773G LRC 793F XQ 775G 793F OEM 777D 777G 775G OEM 785 797 770G 795F XQ 793D 793F 772G 773G 797F 797B 775G LRC 794 AC 793F CMD 772G OEM 789D 770G OEM 785G 773G OEM 785C 785D 795F AC 793F AC MT4400D AC

LOKOMOTIVMOTOR

3516C 3516B 3512E 3512B C175-16 3508C 3508B

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

725C2 740 GC 725 740 745 730 735 OEM 735 730C2

SCHÜRFZUG

623K LRC 613G 627K LRC 623K 621K 627K 657G

ROLLSCHNEIDER

RC7 RC20

SCHIFFSHILFSMOTOR

3516C 3516B 3512C 3512B C32 3508B 3508C

MULDENKIPPER

777G 796 AC 794 AC 798 AC 789G 789D 770 773 793F 789 785 793 798

BAGGERLADER

420F2 430E 450E 420XE 427F2 416F2 415 416 426 428 436C 420 434E 432E 434 430 432 444 440 450 416E 416C 434F2 432F2 430F2 442E 426C 428F2 422E 420E 444E 415F2 444F2 426 F2 422F2 428E

RADDOZER

623B 623G 623E 623F 621B 621E 621F 621G 627G 627E 627F 633E II 631D 631E 631G 621K OEM 657E 633D 657G 637G 637D 637E 854K 834G 834H 834K 814K 844K 844 854 824H 824K 814F II 814 824

ERDÖLMOTOR

3508C C9 C7 C175-16 C15 C13 C18 C11 2016 3516C C280-12 3512E 3512C 3512B

LADEKRAN

559D 2384D 579D 2484D

GASMOTOR

G3512H G3512E G3512B G3512J G3612 G3616 G3608 G3412 G3408B G3516J G3516E G3408 G3406 G3516C G3516B G3306B G3520B G3520J CG137-08 G3508J CG137-12 G3508B G3512 G3516 G3508

PUMPE

WS305 XD WS223 SS WS255 SS WS273 XD

DELTALADER

297D2 XHP 287D 297D2 297D XHP 277D 257D3 257D 297D

HARVESTERKOPF

SAT223 SAT223T SAT422DB SAT322TSC SAT323 SAT322 SAT322T SAT318 SAT323T SAT318TSC SAT323TSC SAT318T

KETTENDOZER

D8 GC D5R LGP D6R II D5R2 D5M D6N XL D6R D6T D6M D6N D6K D7E D4K2 LGP D6N LGP D3K2 LGP D4K2 XL D7R XR D6T LGP D3K2 XL D6R XL D6K2 XL D6T XW D6T XL D8GC D5R XL D7R D7G D8T D8R D8N D6K XL D9T D9R D6T XW PAT D6K2 D6R LGP D6R III D6XE D6K2 LGP D6 D8 D5K2 LGP D10T D11T D7R LGP D6T LGPPAT D7G2 D6K LGP D10T2 D6R STD D6T XL PAT D5K2 XL D7R II

MÜLLVERDICHTER

826 826G II 816F II 816 826H 826K 816K 836H 836K

FÄLLUNGS- UND BÜNDELUNGSMASCHINE MIT KETTENLAUFWERK

2491 552 2 541 2 2390 511 522 521 521B 532 522B 541 551 552

EXPANDED MINING-PRODUKTE

LD350

SCHIFFSMOTOR

C32 MARINE C18 MARINE C18 3408B 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E C280-16 C280-12 3512B C32 C9.3 3408 3508C 3508B C280-6 C280-8

RECYCLER-MISCHER

RM-300

LEISTUNGSMODUL

3516B 3516C PP3516 C32 PM3516 PM3512

INDUSTRIELADER

415F2 IL

KOMPAKTLADER

289D3 226D 232D3 272D XHP 226D3 272D 272D3 272D2 232D 236D 242D3 246D3 272D3 XE 279D3 272D2 XHP 249D3 236 246 262 252 236D3 262D 262D3 242D 246D

INDUSTRIE-RADLADER

IT38G IT14G IT62H IT14G2 IT28G IT62G II IT38G II

ERDÖL-STROMAGGR

C27 C32 3512C

LADESCHAUFEL

385C

RADLADER

982XE 962H 962G 986H 962L 986K 962K 962M 980XE 988H 988K 966D 966F 966E 966H 966G 966L 966M 950GC 814K 924H 924G 924K 926M 962 928G 966 972 986 980 982 950G II 928HZ 990 980G II 988K XE 950 924GZ 924HZ 990K 950 GC 972M XE 938G II 993K 992K 972XE 994K 966G II 972G 972H 972M 972L 950G 950H 950K 950M 950L 930G 930H 930K 930M 962G II 938G 938K 938M 966XE 966F II 962M Z 950M Z 972G II 966M XE 980C 980F 980H 980G 980L 980M 982M

MINIHYDRAULIKBAGGER

302.5 303.5E2 CR 302CR 303.5E 301.8 301.6 308E2 CR 307E2 305 306 304.5E2 303.5E2

WIDE BODY TRUCK

707

UNIVERSALWALZE

CB1.8 CB1.7

CHALLENGER

75D 75C 75E 95E 65C 65E 65D 85C 85E

RADSKIDDER

535D 535C 545D 545C 525D 525C 555D

MOBILBAGGER

M320F W345C MH M316F M314F MH3026 MH3024 M323F M322F

MOTOR - MASCHINE

C9

STEINBRUCHMULDENKIPPER

777E 773E

KOMPAKTKETTENLADER

279D3 299D 279D 299D3 299D2 259D 239D 249D3 299D XHP 289D 289D3 249D 299D2 XHP 239D3 299D3 XE 259D3

VERDICHTER

CCS7 CCS9

ANORDNUNG SPRÜHEN

CAT WDS

KNICKGELENKTER UNTERTAGEBAU-MULDENKIPPER

AD22

MOTORGRADER

120M 2 140K 2 140M 3 140M 2 140H ES 12M 3 AWD 12H NA 120H ES 140H NA 160M 3 AWD 24M 160K 160H 160M 140M 3 AWD 14M-3 12H ES 120H 24 16 14 18 120M 120K 120 GC 140M 140K 140H 140G 12M 3 12M 2 140 GC 160M 2 160M 3 120H NA 18M3 160H ES 16M 160 14L 150 14M 140 12H 12M 12K 14M3 120 160H NA 16M3 120K 2

DOZER

784C 776D

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt