156-0313: LEITRADGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    156-0313: LEITRADGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 156-0313
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 932
    • Flanschdurchmesser ("): 36,69
    • Flanschdurchmesser (mm): 932
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 35,12
    • Gewindedurchmesser (mm): 892
    • Schraubengröße ("): 1 3/8
    • Schraubengröße (mm): 1 3/8
    • Unterwagenbreite (mm): 633
    • Wellendurchmesser (mm): 100
    track-type tractor
    D11R