156-5197: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    156-5197: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 156-5197
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,21
    • Einsatzbereiche: Motorkühlsysteme mit Heißwasserkühlung
    • Innendurchmesser ("): 22,68
    • Kompatibel mit: Alkohole; Automobil-Bremsflüssigkeiten; Heiß-, Kaltwasser; Ketone; Ozon und Sonnenlicht; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Silikonflüssigkeiten; einige verdünnte Säuren; Dampf (200° C max,); Dampf (400° F max,)
    • Material-: EPDM – modifiziertes Ethylen-Propylen-Dien (EPDM), EPDM (70)
    • Materialbeschreibung: EPDM bietet hervorragende Leistung in Kühlmittel-/Urea-Anwendungen und ist außerdem für Luftanwendungen geeignet, Nicht mit Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF oder Biodiesel verwenden, Es verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittbeständigkeit,
    • Nicht kompatibel mit: Aromatische Kraftstoffe; Diester-Schmierstoffe; Flüssigkeiten auf Erdölbasis
    • Temperatur (°F): -67–275
    off-highway truck
    797B, 797