159-0313: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    159-0313: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 159-0313
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Scharkörperzahnhalter

    Beschreibung:
    Scharkörperzahnhalter von 3' (906 mm)

    Merkmale:
    Großer Spalt
    0,75" (19 mm) Bolzengröße

    Empfohlene Anwendung:
    GraderBit-System

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    motor grader
    12M, 160H, 140M, 160H NA 140H ES 140H NA 160M, 140H, 143H, 14H, 160H ES 120M, 163H NA 14M, 14H NA 163H