159-0554: ARMADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    159-0554: ARMADAPTER

    Ersatzteilnummer: 159-0554
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J550 Mittlerer Durchgangszahnhalter mit Hartmetallbeschichtung (H.M.B.)

    Beschreibung:
    Der mittlere Zahnhalter der Serie J550 ist für 50-mm-Grundschneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante geeignet.

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität. Bei der H.M.B.-Option wird eine Wolframkarbidschicht aufgebracht, die Flächen mit hohem Verschleiß schützen, wie z. B. Zahnhalterflächen. H.M.B. verlängern die Lebensdauer in Anwendungen mit hoher Abriebwirkung um bis das 5-fache eines ungeschützten Teils

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: HMB-Option
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Mitte
    • Zahnhaltergröße: J550
    wtl
    988F II