159-0555: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    159-0555: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 159-0555
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J550 Rechter Durchgangszahnhalter mit H.M.B.

    Beschreibung:
    Rechter Zahnhalter der Serie J550 für 50-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.

    Merkmale:
    Die zweischenkeligen Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als bündig montierte Zahnhalter und bieten damit ein erhöhtes Eindringvermögen und mehr Produktivität. Bei der HMB-Option wird eine Wolframkarbidschicht aufgebracht, die Flächen mit hohem Verschleiß wie Zahnhalterflächen schützen. Die HMB verlängert die Lebensdauer in Anwendungen mit hoher Abriebwirkung um das bis zu 5-fache eines ungeschützten Teils.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerschaufeln

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: HMB-Option
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Rechts
    • Zahnhaltergröße: J550
    wheel-type loader
    988F II