159-0605: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    159-0605: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 159-0605
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J600 Rechter Durchgangszahnhalter

    Beschreibung:
    Rechter Zahnhalter des Modells J600 für 70-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als Einschenkel-Zahnhalter und bieten so ein tieferes Eindringvermögen und eine höhere Produktivität

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikbaggerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: HMB-Option
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Ecke
    • Zahnhaltergröße: J600
    excavator
    385B, 385C