159-0950: KETTENBUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    159-0950: KETTENBUCHSE

    Ersatzteilnummer: 159-0950
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Fettgeschmierte Laufwerkskette (Kettenbuchse, gerade)

    Beschreibung:

    • Kettenbuchsen halten neben Bolzen die einzelnen Kettenglieder zusammen und sind Bestandteil der Dichtungsgruppe zwischen Kettenglied und Buchse.

    Merkmale:

    • Bei fettgeschmierten Laufwerksketten sind die innenliegenden Bolzen und Buchsen eingefettet, um Kontakt und Reibung zu verhindern, wobei jedes Kettenglied abgedichtet ist, damit das Fett nicht ausläuft. Dadurch wird der Innenverschleiß im Vergleich zur abgedichteten Kette um 25% verringert, Laufwerksgeräusche vermindert und das Risiko von gefrorenen oder festsitzenden Gliedern reduziert.

    exc
    320C, 322C, 318B N 318B, 317B LN 317B L 322B L