159-3138: BAUGR. WASSERPUMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    159-3138: BAUGR. WASSERPUMPE

    Ersatzteilnummer: 159-3138
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpensatz

    Beschreibung:

    • Dieser Bausatz enthält die nötigen Dichtungen zum Wiedereinbau einer Wasserpumpe und der daran angeschlossenen Leitungen.


    Merkmale:

    • Unsere Bausätze wurden zweckmäßig entwickelt – sie sind vorverpackt, werden mit einer einzigen Ersatzteilnummer bestellt und in einem einzigen Paket geliefert, sodass Sie Zeit und Geld sparen.


    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 7
    • Länge ("): 13,3
    • Satzinhalt: Wasserpumpe, Wasserpumpen-Zahnrad, Wasserpumpenabdeckung, Wasserpumpenwelle, Wasserpumpengehäuse, Flügelradpumpe, Kugellager, Sicherungsring, Dichtungen, Schrauben, Unterlegscheiben, Stopfen
    meng
    3126 3116

    ieng
    3126 3116

    teng
    3126 3116