159-4548: MOTORPUMPENGRUPPE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    159-4548: MOTORPUMPENGRUPPE G

    Ersatzteilnummer: 159-4548
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dosierpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 4,1
    • Länge ("): 7,7
    integrated toolcarrier
    IT28G

    wheel-type loader
    928G, 924G, 924GZ