159-7166: MOTORGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    159-7166: MOTORGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 159-7166
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Axialkolben-Konstantmotor

    Beschreibung:
    Hydraulikmotoren wandeln Hydraulikdruck und -strom in Drehmoment um.


    Merkmale:
    Hydraulikmotoren sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikmotoren wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat® Reman-Axialkolben-Konstantmotor
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 9,90
    • Länge ("): 17,50
    wheel-type loader
    992G, 990, 990K, 990 II

    wheel dozer
    844, 854G, 844K